製品の公開
Ventilated Tray MKS-Magic Cable Systems
OBO Bettermann

Ventilated Tray MKS-Magic Cable Systems

Google翻訳”,




  • 標準の換気トレイと同じ利点がありますが、自己接続機能があります。大容量ケーブルを配線するヘバーデューティーアプリケーションに最適です。工場で形成されたフィッティングにより、取り付けが簡単になります。換気されたトレイは空気の流れを可能にし、過熱を防ぎます。


MKSマジックベンチレーテッド

自己接続ケーブルトレイ。ストレートランとマジックフィッティングを接続するために接続ハードウェアやスプライスプレートは必要ありません。 OBO Bettermannの換気ケーブルトレイは、中型および大型の両方のアプリケーションで使用できます。高さと幅の組み合わせごとに、さまざまなフィッティング、カバー、ディバイダーが用意されています。

特徴

  • 特許取得済みのMagic接続により、設置者は1回のスナップでトレイとMagicフィッティングの長さをすばやく接続できます。
  • 90度および45度のベンド、調整可能なベンド、T型、クロス、垂直ベンド、調整可能な垂直ベンドなど、さまざまなマジックフィッティングを利用できます。
  • 頑丈な1.5mm厚の鋼が利用可能です
  • 換気された側面と底面により、空気の流れが改善されます
  • 複雑な3D構造により、耐荷重を向上させることができます
  • 壁掛けブラケット、スプライス、天井マウント、ビームサポート、フロアマウントなど、さまざまな取り付けアクセサリを利用できます。

製品仕様

  • 1mm-1.5mm[19-16ゲージ]プレートの厚さ
  • 60mm-110mm[2-4"]側面の高さ
  • 50mm-600mm[2-24"]幅
技術仕様
  • Unique refventilated-mks-magic
  • コレクションセットCable Trays and Horizontal Racks
  • コレクションVentilated Cable Tray Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-29
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置