製品の公開
Young sofa
Offecct

Young sofa

Google翻訳”,

「スウェーデンはスタイル感があり、スウェーデン風でシンプルなものをやりたかったのです。いす張りは非常に手に負えないため、最も難しいことの1つです。これは、製品の設計と同じくらい大変な作業ですが、正確な結果はわかっています。ですから、Offecctがカジュアルなソファと安楽椅子の私の見解を実現していること、そして私たちのコラボレーション全般について、いす張りについての新しい洞察を与えてくれたことをとてもうれしく思います」とMichaelYoungは言います。この安楽椅子のあらゆる角度と要素は慎重に考え抜かれています。

キルティングされたテキスタイルは、繊細な形の木製フレームの上に置かれた柔らかい座席を覆っています。

仕様
  • Wooden frame with Nozag spring system. Seat and back in cold foam with flameproof fibre. Upholstered, standard fabric Kvadrat/Febriks Uniform on the outside and Kvadrat/Febriks Triangle on back and seat. The fabrics is available in 17 colors. Legs in white pigmented massive ash.

技術仕様
  • Unique refyoung-sofa
  • コレクションセットEasy Chairs
  • コレクションYoung
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)1700
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアル布
  • 副マテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ
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
5つ星のうち4.4 4.4 (70)
5つ星のうち4.1 4.1 (35)
5つ星のうち4.4 4.4 (39)
5つ星のうち4.1 4.1 (141)