製品の公開
OFM 1048 Core Collection 48" Computer Desk
OFM 1048 Core Collection 48" Computer Desk
OFM 1048 Core Collection 48" Computer Desk
    OFM

    OFM 1048 Core Collection 48" Computer Desk

    Google翻訳”,

    OFM1048コアコレクション48"コンピュータデスク。

    企業やホームオフィスを簡単に補完する、このインダストリアルモダンなOFMコアコレクション48 "コンピュータデスクは、仕上げテーブルトップを備えたシルバーメタルレッグを備えています。インダストリアルメタルレッグは、巧みに外側に角度が付けられており、あらゆる環境にフィットする家庭と仕事の雰囲気を与えます。 / 4 "の厚さのデスクトップはMDFコアを備え、PVCで包まれており、耐久性がありスタイリッシュな作業面を提供します。脚の付け根にある調整可能なグライドは、あらゆる床面に簡単にデスクレベリングを提供します。机の長さは48インチ、奥行きは24インチ、高さは29インチです。

    産業用の最新のコンピュータデスクには、家庭やオフィスの設定に簡単にフィットする、シンプルで滑らかな銀色の角度の付いた脚があります。
    耐久性のあるMDFデスクトップコアはPVCで包まれており、スタイリッシュで長持ちするチェリーテーブルトップ仕上げになっています。
    丸みを帯びたテーブルエッジ、3/4インチの厚さの表面、強い角度の付いた脚が繊細さと工業用を組み合わせて、エッジの効いた外観になっています。
    重さは40ポンド未満で、軽量の机のように見えるかもしれませんが、200ポンドの重さを保持します。
    このデスクはシンプルでなめらかなラインが特徴で、組み立ても簡単で迅速です。

    Amazon.comで紹介されているように


    仕様
    • Interior Leg Space: 34.65*11.22*26.73
      Overall Depth: 47.24"
      Overall Height: 29.02"
      Overall Width: 23.62"
      Assembled Product Weight: 38.59 lbs
      Carton Size: 5" H x 28" W x 62" L
      Carton Cube: 5.023148
      Ship Weight: 42.99
      LTL Class: 110
      LTL NMFC Code: 81170-02
      Harmonized Tariff Code: 9403.30.80.00
      Ground Shippable: Yes

    技術仕様
    • Unique refOFM-1048-Core-Collection-48in-Computer-Desk
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションDesks
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-01-29
    • エディション1
    • 高さ(inch)29
    • 幅(inch)23.62
    • 奥行き(inch)47.24
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 51 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings