製品の公開
OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk
OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk
OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk
    OFM

    OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk

    Google翻訳”,

    OFM1060コアコレクションモダン48"メタルOフレームコンピュータデスク。

    ノッティオークにあるテーブルトップ一体型Oフレーム、OFMコアコレクション48 "メタルOフレームコンピュータデスクなど、産業用のモダンなデザイン要素が豊富で、通常のコンピュータデスクとは一線を画しています。このミニマリストのモダンなコンピュータテーブルは、小さなものに最適です。オフィススペース、ホームオフィス、さらには一般的な家の装飾用です。高品質のメラミンラミネートで囲まれたパーティクルボードコアを備えた、頑丈な1.75インチの厚さの木目調トップは、着心地が良く、装飾を引き立てます。デスクのアクセントメタルOフレームレッグは、耐久性のためのパウダーコーティングされたペイント仕上げと、簡単な表面レベリングのための調整可能なグライドを備えています。机の長さは48インチ、奥行きは24インチ、高さは29インチです。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Interior Leg Space: 42.52*11.22*26.73
      Overall Depth: 23.62"
      Overall Height: 29"
      Overall Width: 47.24"
      Assembled Product Weight: 40.79 lbs
      Carton Size: 7" H 29" W 48" L
      Carton Cube: 5.638888
      Ship Weight: 47.36
      LTL Class: 70
      LTL NMFC Code: 81170-03
      Harmonized Tariff Code: 9403.30.80.00
      Ground Shippable: Yes

    技術仕様
    • Unique refOFM-1060-Core-Collection-Modern-48in-Metal-O-Frame-Computer-Desk
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションDesks
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-01-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)29
    • 幅(inch)47.24
    • 奥行き(inch)23.62
    関連
    • 主なマテリアルメラミン
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings