製品の公開
OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk
OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk
OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk
    OFM

    OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk

    Google翻訳”,

    OFMESS-1000Essentialsコレクションフローティングトップオフィスデスク

    モダンデスク:このホームオフィスデスクは、頑丈なOレッグフレームの上に無重力で浮かんでいるように見えるトップを備えた、すっきりとしたモダンなデザインです。
    頑丈:軽量な外観に惑わされないでください。この頑丈なコンピュータデスクには、安定性と強度を確保するためのリアスタビライザーとレベリングフットがあります。
    耐久性:このワークデスクは、強力なパウダーコーティングされたスチールフレームに加えて、何年も続く耐久性のある3/4インチの厚さのトップを備えています。
    広々:十分な22 7/8 "x 43 1/4"のデスク面を備えたこのワークステーションには、ラップトップ、デスクトップコンピューター、モニターなどを収納できる十分なスペースがあります。
    木目:デスクの表面は、リアルな木目調と繊細な質感で、どんな作業スペースにもスタイリッシュに追加できます。ドリフトウッド、エスプレッソ、ハーベストでご利用いただけます。


    Essentials by OFMコレクションは、品質と価値が出会う場所です。 ESS-1000デスクは、Oレッグフレームの上に無重力で浮かんでいるように見えるトップを備えた、すっきりとしたモダンなデザインが特徴です。フレームは強力なパウダーコーティングされたスチールで構成されており、安定した作業面のためにすべてのコーナーにレベリングフットが含まれています。耐久性のあるトップは厚さ0.7"で、リアルな木目調の外観と繊細な質感があり、十分な22 7/8" x 43 1/4 "のデスク面があり、作業、学習、作成に十分なスペースがあります。組み立てが簡単です。 、ESS-1000の洗練されたデザインと競争力のある価格により、家庭、オフィス、寮、学校に最適です。デスクの高さは30インチで、容量は200ポンドです。コーディネート用3段引出し移動台座もご用意しております(別売りまたはESS-1000とセットで販売)。 OFM LifetimeLimitedWarrantyによるEssentialsに支えられています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Height: 30"
      Length: 43.25"
      Material: Wood
      Number of Drawers: 2
      Number of Items: 1
      Part Number: ESS-1000
      Specification Met: ANSI/BIFMA
      Width: 23"
      Product Dimensions: 23" x 43.2" x 30"
      Weight: 38 lbs
      Shipping Weight: 40.8 lbs (View shipping rates and policies)
      ASIN: B071ZZJ5FK
      Item model number: ESS-1000-DWD

    技術仕様
    • Unique refOFM-ESS-1000-Essentials-Collection-Floating-Top-Office-Desk
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションDesks
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-01-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)30
    • 幅(inch)43.25
    • 奥行き(inch)23
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings