製品の公開
OFM ESS-1002 Essentials Collection 2-Drawer Office Desk
OFM ESS-1002 Essentials Collection 2-Drawer Office Desk
OFM ESS-1002 Essentials Collection 2-Drawer Office Desk
    OFM

    OFM ESS-1002 Essentials Collection 2-Drawer Office Desk

    Google翻訳”,

    OFMESS-1002Essentialsコレクション2-引き出し式オフィスデスク

    モダンデスク:このホームオフィスデスクは、デスク下のスペースを最大限に活用しながら、あらゆる環境にうまくフィットするクリーンでモダンなデザインです。
    保管:このコンピュータデスクには、事務用品や書類などを保管するのに最適な2つの幅の広い引き出しがあります。
    耐久性:このワークデスクは、強力なパウダーコーティングされたスチールフレームに加えて、何年も続く耐久性のある3/4 "厚さのトップを備えています。寸法(インチ)-内部レッグスペース-17.75x41.625全体の深さ-18.875。全体の高さ-30。全体の幅--43.875
    広々:十分な18 7/8 "x 43 7/8"のデスク面を備えたこのワークステーションは、ラップトップ、デスクトップコンピューター、モニターなどに十分なスペースを提供します。
    木目調:机の表面は木目調のリアルな外観と繊細な質感で、どんな作業スペースにもスタイリッシュに追加できます
    ANSI/BIFMAパフォーマンス基準を満たすおよび/または超えています。

    Essentials by OFMコレクションは、品質と価値が出会う場所です。 ESS-1002デスクは、事務用品や事務処理などを保管するのに最適な2つの幅の広い引き出しを備えたすっきりとしたモダンなデザインが特徴です。フレームは強力なパウダーコーティングされたスチールで構成されており、安定した作業面のために、後脚に安定した控えめなパネルがあり、すべての角にレベリング脚があります。耐久性のあるトップは厚さ0.7"で、リアルな木目調の外観と繊細な質感があり、十分な18 7/8" x 43 7/8 "のデスク面により、作業、学習、作成に十分なスペースがあります。組み立てが簡単で、 ESS-1002の洗練されたデザインと競争力のある価格は、家庭、オフィス、寮、学校にぴったりです。デスクの高さは30インチ、容量は200ポンドです。コーディネート用3段引出し移動台座もご用意しております(別売りまたはESS-1002とセットで販売)。このモデルは、安全性と耐久性に関する業界標準を満たしているか上回っており、EssentialsbyOFMの限定生涯保証が付いています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Interior Leg Space: 17.75" x 41.625"
      Overall Depth: 18.875"
      Overall Height: 30"
      Overall Width: 43.875"
      Height: 30"
      Included Components: ESSENTIALS 2-DRAWER OFFICE DESK 
      Is Assembly Required?: true
      Item Shape: Desk
      Length: 18.875"
      Material: Steel
      Number of Items: 1
      Part Number: ESS-1002
      UPC: 845123090503
      Warranty Description: Ofm limited lifetime warranty.
      Width: 43.875"

    技術仕様
    • Unique refOFM-ESS-1002-Essentials-Collection-2-Drawer-Office-Desk
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションDesks
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-01-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)30
    • 幅(inch)43.9
    • 奥行き(inch)18.9
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings