製品の公開
OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk
OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk
OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk
    OFM

    OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk

    Google翻訳”,

    OFMESS-1006Essentialsコレクションモダン48"O-Frameコンピューターデスク。

    OFM Essentialsコレクションは、品質と価値が出会う場所です。ブラウンアッシュにあるこのミニマリストのモダンな48インチOフレームコンピュータデスクは、小規模オフィススペース、ホームオフィス、さらには一般的な家の装飾用途にも最適です。高品質のメラミンラミネートに囲まれたパーティクルボードコア、頑丈な1インチを備えています。厚い木目調のトップはよく着て、あなたの装飾を引き立てます。デスクのアクセントメタルOフレームレッグは、耐久性と簡単な表面レベリングのための調整可能なグライドのために、グレーのパウダーコーティングされたペイント仕上げになっています。机の長さは48インチ、奥行きは24インチ、高さは29インチです。

    カラーオプションは、ハーベスト、ウォルナット、ブラウンアッシュ、ウェンジです。

    お得なモダンスタイルのOフレームデスク。

    家庭や小規模なオフィスに最適な小さなフットプリント。
    高品質のメラミンラミネートが最新のOフレームを補完します。
    耐久性のための灰色の粉末コーティングされた塗料を備えた金属Oフレーム。
    調整可能なグライドは、簡単な表面レベリングを提供し、引っかき傷を防ぎます。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Interior Leg Space: 35.4" x 23.6"
      Overall Depth: 23.62"
      Overall Height: 29"
      Overall Width: 47.24"
      Assembled Product Weight: 36.34 lbs
      Carton Size: 6" H x 28" W x 53" L
      Carton Cube: 5.152777
      Ship Weight: 44.05
      LTL Class: 110
      LTL NMFC Code: 81170-02
      Harmonized Tariff Code: 9403.30.80.00
      Ground Shippable: Yes

    技術仕様
    • Unique refOFM-ESS-1006-Essentials-Collection-Modern-48in-O-Frame-Computer-Desk
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションDesks
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-01-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)29
    • 幅(inch)48
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルパーティクルボード
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 51 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings