製品の公開
OFM ESS-1012 Essentials Collection 2-Drawer Solid Panel Office Desk
OFM ESS-1012 Essentials Collection 2-Drawer Solid Panel Office Desk
OFM ESS-1012 Essentials Collection 2-Drawer Solid Panel Office Desk
    OFM

    OFM ESS-1012 Essentials Collection 2-Drawer Solid Panel Office Desk

    Google翻訳”,

    OFMESS-1012Essentialsコレクション2段引き出しソリッドパネルオフィスデスク。

    Essentials by OFMコレクションは、品質と価値が出会う場所です。 ESS-1012デスクは、すっきりとしたモダンなデザインと、繊細な質感のリアルな木目調の外観が特徴です。 2つの幅の広い引き出しは、事務用品や書類などを収納するのに最適です。十分な195/8"x 43 7/8"の机の表面は、作業、学習、または作成するための十分なスペースを提供します。頑丈なパネル脚には、安定した作業面のために、後部に安定した控えめなパネルがあり、すべての角に水平な脚があります。組み立てが簡単なESS-1012の洗練されたデザインと競争力のある価格は、家庭、オフィス、寮、学校に最適です。デスクの高さは30インチ、重量は200ポンドです。コーディネート用の3段引き出し式モバイルペデスタルもご利用いただけます(別売りまたはESS-1012とのセットで販売)。OFMLifetimeLimitedWarrantyによるEssentialsによるサポート。

    モダンデスク:このホームオフィスデスクは、デスク下のスペースを最大限に活用しながら、あらゆる環境にうまくフィットするクリーンでモダンなデザインです。
    保管:このコンピュータデスクには、事務用品や書類などを保管するのに最適な2つの幅の広い引き出しがあります。
    耐久性:このワークデスクは、頑丈なパネル脚、後部に安定した控えめなパネル、安定した3/4インチの厚さの作業面のためにすべての角に水平な脚があります。
    広々:19 5/8 "x 43 7/8"の十分なデスク面を備えたこのワークステーションは、ラップトップ、デスクトップコンピューター、モニターなどに十分なスペースを提供します。
    木目:デスクの表面は、リアルな木目調と繊細な質感で、どんな作業スペースにもスタイリッシュに追加できます。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Interior Leg Space: 18.125" x 41.75"
      Overall Depth: 19.75"
      Overall Height: 30"
      Overall Width: 44"
      Carton Size: 7" H x 25" W x 49" L
      Carton Cube: 4.962384
      Ship Weight: 79
      LTL Class: 70
      LTL NMFC Code: 81170-03
      Harmonized Tariff Code: 9403.40.9080
      Ground Shippable: Yes

    技術仕様
    • Unique refOFM-ESS-1012-Essentials-Collection-2-Drawer-Solid-Panel-Office-Desk
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションDesks
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-01-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)30
    • 幅(inch)44
    • 奥行き(inch)19.75
    関連
    • 主なマテリアルパーティクルボード
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings