製品の公開
OFM ESS-1050 Essentials Collection 48" Table Desk
OFM ESS-1050 Essentials Collection 48" Table Desk
OFM ESS-1050 Essentials Collection 48" Table Desk
    OFM

    OFM ESS-1050 Essentials Collection 48" Table Desk

    Google翻訳”,

    OFMESS-1050Essentialsコレクション48"テーブルデスク。

    OFM Essentialsコレクションは、品質と価値が出会う場所です。この工業用のモダンな48インチテーブルデスクは、企業やホームオフィスを簡単に引き立てるウェンジウッドグレイン仕上げのテーブルトップを備えた黒い金属製の脚を備えています。厚い金属製のAフレームベースは、日常の粉砕の負荷に耐えるように構築されたユニークな実用的なフォームです。デスクトップ仕上げはMDFトップにPVCで包まれており、耐久性がありスタイリッシュな作業面を提供します。脚の付け根の調整可能なグライドにより、あらゆる床面に簡単にデスクを水平にできます。デスクの長さは48インチ、奥行きは24インチ、29インチです。 " 高い。

    この産業用のモダンなデスクは、企業やホームオフィスに装飾的で価値のある作業スペースを追加します。
    厚い金属製のAフレームベースは、機能的であると同時にクラシックな堅牢な工業デザインのアクセントを提供します。
    このテーブルは、現代的なPVCで包まれたMDFデスクトップを備えた、コンピューターでの使用や工芸品のための耐久性のある作業面を提供します。
    重さは40ポンド未満で、軽量の机のように見えるかもしれませんが、200ポンドの重さを保持します。
    このデスクはシンプルでなめらかなラインが特徴で、組み立ても簡単で迅速です。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Interior Leg Space: 40.12" x 9.84" x 27.17"
      Overall Depth: 47.24"
      Overall Height: 28.94"
      Overall Width: 23.62"
      Assembled Product Weight: 39.68 lbs
      Carton Size: 4" H x 29" W x 52" L
      Carton Cube: 3.490740
      Ship Weight: 45.19
      LTL Class: 70
      LTL NMFC Code: 81170-03
      Harmonized Tariff Code: 9403.30.80.00
      Ground Shippable: Yes

    技術仕様
    • Unique refOFM-ESS-1050-Essentials-Collection-48in-Table-Desk
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションDesks
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-01-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)29
    • 幅(inch)48
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings