製品の公開
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
    OGO Furniture

    Llit Out - Outdoor Furniture Pouf

    Google翻訳”,

    ogo Furnitureの屋外用プーフ。幅広いカラーをご用意しています。

    シンプルでありながら独創的なデザインで、どこにでも溶け込み、周囲に優雅な雰囲気を与えます。さらに、ニーズに応じてさまざまな場所に設置でき、折りたたむこともできるため、信じられないほど多用途です。

    ナチョ・ティモンによるデザイン

    当社の製品を使用してプロジェクトを計画し、そのレンダリング イメージを問題なく生成することはできますが、OGO FURNITURE 製品は工業所有権および知的財産によって保護されていることを考慮する必要があり、3D で変更を加えることはできません。ブランドの功績です。ご質問や見積りのリクエストがございましたら、design@ogofurniture.com までメールをお送りいただければ幸いです。
    よろしくお願いします。 OGO FURNITUREチームです。

    仕様
    • Product family comprising the Llit Out with its two different positions, Folded and Deployed. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (inches) : Width: 76,8" Depth: 25,6" Height: 5,9"
    技術仕様
    • Unique refpouf-llitout-ogo-furniture-outdoor
    • コレクションセットLlit Out
    • コレクションOutdoor pouf
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)650
    • 奥行き(mm)1950
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアルポリエチレン (EPS)
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating
    • OmniClassNumber23-11 29 13
    • OmniClassタイトルExterior Seating
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)
    5つ星のうち4.1 4.1 (35)
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)