製品の公開
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
    OGO Furniture

    Duna Collection - Outdoor Furniture Seating

    Google翻訳”,
    ogo Furniture のアウトドア コレクション。2 つの異なるサイズと幅広い色から選べる寝椅子、補助プーフとテーブル付き。 DUNA はあなたの空間をよりゆっくりとした時間が流れる場所に変えます。刻々と変化する砂丘への適応力がDUNAのインスピレーションとなっています。座ったり、横たわったりして、休息のひとときを過ごすことができます。 OGOチームによるデザイン
    仕様
    • Product family composed of two different products, positions and their corresponding sizes: DSLM & DSLL and DTL & DPXL Outdoor chaise lounge, comfortable, pleasantly textured. Available in a wide range of colors, including a catalog image within the parameters of the family and the possibility of changing the color by means of the "Color Variant" parameter. Measures (mm/inches) : -DSML ( 15 KG ) Width: 750 / 29,53" Length: 1200 / 47,24" Height: 800 / 31,50" -DSLL ( 18 KG ) Width: 750 / 29,53" Length: 1600 / 62,99" Height: 800 / 31,50" -DTL ( 3 KG ) Width: 520 / 20,47" Length: 375 / 14,76" Height: 36 / 14,17" -DPXL ( 4 KG ) Width: 520 / 20,47" Length: 750 / 29,53" Height: 36 / 14,17"
    技術仕様
    • Unique refpouf-seating-duna-ogo-furniture-outdoor
    • コレクションセットDuna
    • コレクションOutdoor chaiselounge
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating
    • OmniClassNumber23-11 29 13
    • OmniClassタイトルExterior Seating

    類似製品

    5つ星のうち4.6 4.6 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)
    5つ星のうち4.1 4.1 (35)
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)