製品の公開
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
    OGO Furniture

    Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table

    Google翻訳”,

    ogo Furnitureの屋外用プーフをテーブルに改造しました。

    心配せず、楽しく、組み合わせて、空間を色の渦に変えてください。このシリーズにはさまざまなピースがあり、さまざまな色が用意されています。創造力を発揮して、想像力に従って組み合わせてください。

    ナチョ・ティモンによるデザイン

    当社の製品を使用してプロジェクトを計画し、そのレンダリング イメージを問題なく生成することはできますが、OGO FURNITURE 製品は工業所有権および知的財産によって保護されていることを考慮する必要があり、3D で変更を加えることはできません。ブランドの功績です。ご質問や見積りのリクエストがございましたら、design@ogofurniture.com までメールをお送りいただければ幸いです。
    よろしくお願いします。 OGO FURNITUREチームです。

    仕様
    • Product family comprising the Don Out Table, as well as the rest of the components of the family, Don OutSimple and Sofa. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (inches) : Width: 38,6" Depth: 38,6" Height: 12,4"
    技術仕様
    • Unique reftable-donout-ogo-furniture-outdoor
    • コレクションセットDon Out
    • コレクションOutdoor table
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)315
    • 幅(mm)980
    • 奥行き(mm)980
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアルポリエチレン (EPS)
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
    • MasterFormat 2014 コード12 58 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCoffee Tables
    • OmniClassNumber23-11 29 13
    • OmniClassタイトルExterior Seating
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)
    5つ星のうち4.1 4.1 (35)
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)