製品の公開
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
    Ohlson

    BEAM Beamsofa

    Google翻訳”,

    ビームソファは、待合室や受付に最適な、考え抜かれた多数の機能を備えています。直線、L 字型、U 字型のソファとして組み立てることができ、テーブルを座席の間、端、またはコーナーテーブルとして配置できます。同じセクションまたは独立したソファとして組み合わせることができる追加のシート高があり、標準、XL、大人と子供用に調整されたシート要素の 3 つの異なる幅もあります。サポート脚のおかげで、ソファは無限に長く組み立てることができます。スチール部品は、標準ではシルバーホワイトとブラックのラッカーで、オプションで RAL パウダーコーティングも用意されており、たとえば選択した張り地と合わせることができます。

    ビーム家具の重量により、床に固定しなくてもしっかりと安定して自立しますが、もちろん固定することも可能です。また、後脚の長さにより、背もたれが壁に擦れたりぶつかったりすることがありません。座面と背もたれの間には汚れ防止用の隙間ができるため、誰かが座るたびに座面が「セルフクリーニング」され、汚れが床に落ちます。座面要素の間には十分な空気の隙間があるため、隣の人との距離が十分に確保され、ソファ全体を再構築することなく、後からアームレストを追加することもできます。背もたれに寄りかかって、背もたれの快適なフレックスを感じてください。

    バイザー ディバイダーは、既存のソファーの場合はアームレスト上部に直接取り付けるように注文できます。また、新規注文の場合は梁に取り付けるように注文でき、両側にアームレストがあるか、またはアームレストがないかをそれぞれ選択できます。

    仕様
    • SEAT HEIGHT: 46 cm 

      DEPTH: 67 cm 

      HEIGHT: 86 cm 

      SEAT DEPTH: 45 cm

      ACCESSORIES:

      Visor dividersArmrestsTablesFloor anchoring

      FRAME:

      Steel parts in silver-gray-white or black lacquer are standardOptional RAL upon request

      PADDING:

      Fully upholstered seat elements in widths 50 / 70 / 90 cmFire-retardant polyether

      TABLE TOPS:

      25x45 cm and 45x45 cmWhite laminate/white-painted edge (20 mm)Birch-Ash laminate/light-painted edge (20 mm)White compact laminate/black core (12 mm)

      OTHER:

      Beam length is adjusted according to selections made, support legs are used at >230 cmArmrests (B4 cm) come with black faux leather as standard (H67 cm from floor to top part), choose the same as seat elements depending on the selected faux leather

    技術仕様
    • Unique refBEAM
    • コレクションセットBEAM
    • コレクションSofa
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)860
    • 奥行き(mm)670
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.6 4.6 (28)
    5つ星のうち4.2 4.2 (34)
    5つ星のうち4.3 4.3 (36)