製品の公開
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
    Ohlson

    EMA B2 Bar stool

    Google翻訳”,

    空港、ホテル、レストランなど、考えられるあらゆる公共の環境に適した、完全に布張りのバースツールです。積み重ね可能なので、掃除がしやすく、必要に応じて狭い場所にスペースを作ることができます。バースツールは、背もたれを高くしたり、座面の高さを 2 種類から選択でき、より多くのニーズに対応し、より多くの人が座れるようにしています。

    スカンジナビアのすべてのサプライヤーから、ファブリック、合成皮革、レザーをお選びいただけます。これにより、フレームのデザインだけでなく、張り地を変えてさまざまな表現を作成できます。

    仕様
    • WIDTH: 45 cm 

      DEPTH: 47/48 cm 

      HEIGHT: 78/92 cm 

      ACCESSORIES: 

      Felt pads 

      High backrest 

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions: Optional RAL, Chrome

        PADDING:

        Backrest 20 mm / Seat 20 mm

        Fire-retardant polyether

        技術仕様
        • Unique refEMA-B2
        • コレクションセットEMA
        • コレクションBar stool
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2024-09-11
        • エディション1
        • 高さ(Mm)780
        • 幅(mm)450
        • 奥行き(mm)470
        関連
        • 主なマテリアル
        • 副マテリアルメタル
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
        • IFC分類家具

        対応地域

        ヨーロッパ
        アイスランド
        スウェーデン
        デンマーク
        ノルウェー
        フィンランド

        類似製品

        5つ星のうち4.4 4.4 (14)
        5つ星のうち1.8 1.8 (22)
        5つ星のうち4.4 4.4 (61)
        5つ星のうち2.9 2.9 (7)
        5つ星のうち4.8 4.8 (17)