製品の公開
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
    Ohlson

    EMA B4 Bar stool

    Google翻訳”,

    完全に布張りされたバースツールで、フットレストや厚めの座面と背もたれなどの便利な機能があり、さらに快適です。このスツールは、背もたれを高くしたり、座面の高さを 2 種類から選択したりすることができ、特定のニーズを満たし、より多くの人を収容できます。

    EMA B2 と同様に、空港、ホテル、レストランなどの公共の環境に最適です。バースツールは積み重ね可能なので、掃除がしやすく、必要に応じて狭い場所にスペースを作ることができます。フレームの仕上げだけでなく、スカンジナビアのすべてのサプライヤーのファブリック、合成皮革、革からお選びいただけます。

    仕様
    • SEAT HEIGHT: 66/80 cm

      WIDTH: 45 cm

      DEPTH: 47/48 cm

      HEIGHT: 78/92 cm

      ACCESSORIES:

      Felt pads

      High backrest

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard

      Additions: Optional RAL, Chrome

        PADDING:

        Backrest 40 mm / Seat 40 mm

        Fire-retardant polyether

      技術仕様
      • Unique refEMA-B4
      • コレクションセットEMA
      • コレクションBar stool
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-09-12
      • エディション1
      • 高さ(Mm)780
      • 幅(mm)450
      • 奥行き(mm)470
      関連
      • 主なマテリアル
      • 副マテリアルメタル
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
      • IFC分類家具

      対応地域

      ヨーロッパ
      アイスランド
      スウェーデン
      デンマーク
      ノルウェー
      フィンランド

      類似製品

      5つ星のうち4.4 4.4 (14)
      5つ星のうち1.8 1.8 (22)
      5つ星のうち4.4 4.4 (61)
      5つ星のうち2.9 2.9 (7)
      5つ星のうち4.8 4.8 (17)