製品の公開
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
    Ohlson

    EMA L4 Lounge chair

    Google翻訳”,

    フェイスリフト 2020 (腰椎サポート)

    ホテル、空港、受付などのラウンジ エリアに最適な、全面布張りの、奥行きが深く、やや低めの椅子です。ラウンジ チェアは積み重ね可能なので、広いスペースの掃除がしやすく、必要に応じて狭いスペースにスペースを作ることができます。統一感のある印象を与えるために、同じ EMA シリーズから、全面布張りの椅子、アームチェア、バースツールなどの他の製品を選択することもできます。

    スカンジナビアのすべてのサプライヤーから、ファブリック、合成皮革、レザーをお選びください。これにより、張り地を変えてさまざまな表現やベースの仕上げを作成できます。

    仕様
    • SEAT HEIGHT: 40 cm 

      WIDTH: 62 cm 

      DEPTH: 64 cm 

      HEIGHT: 72 cm 

      ACCESSORIES: Felt pads

      FRAMESilver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • Chrome 

      PADDING: 

      Backrest 40 mm / Seat 40 mm 

      Fire-retardant polyether


      技術仕様
      • Unique refEMA-L4
      • コレクションセットEMA
      • コレクションLounge chair
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-09-11
      • エディション1
      • 高さ(Mm)720
      • 幅(mm)620
      • 奥行き(mm)640
      関連
      • 主なマテリアル
      • 副マテリアルメタル
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
      • IFC分類家具

      対応地域

      ヨーロッパ