製品の公開
EMA S1 Chair
EMA S1 Chair
EMA S1 Chair
    Ohlson

    EMA S1 Chair

    Google翻訳”,

    移動しやすく、好きな場所に配置できる椅子です。背もたれの高さが低いため、必要な環境でも「視線を遮るスペースが少なくて済みます」。EMA S1 は積み重ねも可能なので、掃除がしやすく、床面積が広く必要なときにも便利です。脚スタンドは、標準でシルバーラッカー、ホワイト、ブラック、クローム、お好みの RAL からお選びいただけます。フェルト製の脚、キャスター、連結金具を追加することもできます。

    スカンジナビアのすべてのサプライヤーの生地、人工皮革、皮革からお選びください。これにより、衣服に変化を与え、さまざまな表現を作成できます。

    仕様
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 53 cm

      HEIGHT 78 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard
      Additions:
      - Optional RAL
      - Chrome

      PADDING

      Back 20 mm / Seat 20 mm

      Fireproof polyether

    技術仕様
    • Unique refEMA-S1
    • コレクションセットEMA
    • コレクションChair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)780
    • 幅(mm)510
    • 奥行き(mm)530
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ