製品の公開
EMA S2 Chair
EMA S2 Chair
    Ohlson

    EMA S2 Chair

    Google翻訳”,

    EMA シリーズの他の椅子と同様に、EMA S2 は完全に布張りされており、積み重ね可能です。座面のパッドが薄いため、より多くの椅子を積み重ねることができ、たとえばスタッキング トロリーで運ぶことができます。脚スタンドは、標準でシルバー ラッカー、ホワイト、ブラック、クローム、お好みの RAL から選択でき、フェルト製の脚、キャスター、連結金具を追加することもできます。

    スカンジナビアのすべてのサプライヤーの生地、人工皮革、皮革からお選びください。これにより、衣服に変化を与え、さまざまな表現を作成できます。

    仕様
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Chrome

      PADDING

      Back 20 mm / Seat 20 mm

      Fireproof polyether

    技術仕様
    • Unique refEMA-S2
    • コレクションセットEMA
    • コレクションChair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)880
    • 幅(mm)510
    • 奥行き(mm)530
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド

    類似製品

    5つ星のうち4.4 4.4 (14)
    5つ星のうち1.8 1.8 (22)
    5つ星のうち4.4 4.4 (61)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)