製品の公開
EMA S3 Chair
EMA S3 Chair
EMA S3 Chair
    Ohlson

    EMA S3 Chair

    Google翻訳”,

    EMA S3 チェアは、S2/S4 と同様に、背もたれが高くて快適で、パッドは薄めですが、座面のパッドは厚めです。そのため、長時間座る講堂、待合室、レストラン、ランチルームなどに最適です。これらの快適さに加えて、EMA S3 は他の EMA チェアと同様に、全面布張りで積み重ね可能です。脚スタンドは、標準でシルバーラッカー、ホワイト、ブラック、クローム、お好みの RAL からお選びいただけます。また、フェルト製の脚、車輪、連結金具を追加することもできます。

    スカンジナビアのすべてのサプライヤーの生地、人工皮革、皮革からお選びください。これにより、衣服に変化を与え、さまざまな表現を作成できます。

    仕様
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - ChromePADDINGBack 20 mm / Seat 40 mm

      Fireproof polyether

    技術仕様
    • Unique refEMA-S3
    • コレクションセットEMA
    • コレクションChair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)880
    • 幅(mm)510
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ