製品の公開
EMA S4 Chair
EMA S4 Chair
    Ohlson

    EMA S4 Chair

    Google翻訳”,

    EMA S4 のパッドは、背もたれと座面の両方に均一に厚く敷き詰められており、非常に快適です。これらの快適さに加え、この椅子は完全に布張りされており、背もたれが高く積み重ねることができます。脚スタンドは、標準でシルバーラッカー、ホワイト、ブラック、クローム、またはお好みの RAL から選択でき、フェルト製の脚、車輪、連結金具を追加することもできます。

    スカンジナビアのすべてのサプライヤーの生地、人工皮革、皮革からお選びください。これにより、衣服に変化を与え、さまざまな表現を作成できます。

    仕様
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Chrome

      PADDING

      Back 40 mm / Seat 40 mm

      Fireproof polyether

    技術仕様
    • Unique refEMA-S4
    • コレクションセットEMA
    • コレクションChair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)880
    • 幅(mm)510
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ