製品の公開
FENCE B170 Bench
FENCE B170 Bench
FENCE B170 Bench
    Ohlson

    FENCE B170 Bench

    Google翻訳”,

    4つの異なる長さのスタイリッシュで美しいベンチ。

    b140 ベンチにテーブルを追加すると、ホールに電話デスクが置かれていた時代を思い出すでしょう。なぜなら、今日では、コーヒーを飲みながら座る唯一の場所としてしか使われていないからです。

    あらゆる環境でゴツゴツとしたパッドが付いており、簡単に配置でき、可愛くて魅力的です。

    フレームは、これらの寸法のテーブルを合わせるための基礎にもなり、簡単に言えば、ベンチとしても機能します。

    スカンジナビアのサプライヤーからの生地、人工皮革、または革から選択し、スタンドの色をカスタマイズするか、シルバーグレー、ホワイト、またはブラックの標準色を使用します。

    仕様
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      WIDTH 170 cm

      STAND

      Square tube in silver grey-white or black lacquer as standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      Table top in ash veneer

    技術仕様
    • Unique refFENCE-b170-bench
    • コレクションセットFENCE
    • コレクションBench
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)460
    • 幅(mm)1700
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ