製品の公開
FENCE B85 Bench
Ohlson

FENCE B85 Bench

Google翻訳”,

4つの異なる長さのスタイリッシュで美しいベンチ。

b140 ベンチにテーブルを追加すると、ホールに電話デスクが置かれていた時代を思い出すでしょう。なぜなら、今日では、コーヒーを飲みながら座る唯一の場所としてしか使われていないからです。

あらゆる環境でゴツゴツとしたパッドが付いており、簡単に配置でき、可愛くて魅力的です。

フレームは、これらの寸法のテーブルを合わせるための基礎にもなり、簡単に言えば、ベンチとしても機能します。

スカンジナビアのサプライヤーからの生地、人工皮革、または革から選択し、スタンドの色をカスタマイズするか、シルバーグレー、ホワイト、またはブラックの標準色を使用します。

仕様
  • SEAT HEIGHT 46 cm

    DEPTH 55 cm

    WIDTH 85 cm

    STAND

    Square tube in silver grey-white or black lacquer as standard

    Optional RAL on request

    PADDING

    Fully covered with fire-resistant polyether

    Table top in ash veneer

技術仕様
  • Unique refFENCE-b85-bench
  • コレクションセットFENCE
  • コレクションBench
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)460
  • 幅(mm)850
  • 奥行き(mm)550
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具

対応地域

ヨーロッパ