製品の公開
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
    Ohlson

    FENCE M170 3-seater sofa

    Google翻訳”,

    かわいくて快適な 3 人掛けソファ。全体の奥行きが最小限なので、座り心地を犠牲にすることなく、非常に省スペースです。アームレストなし、1 つまたは 2 つのアームレスト付きからお選びいただけます。連結金具を使用して複数のソファを一列に並べたり、背中合わせに置いたりできます。

    スカンジナビアのサプライヤーからの生地、人工皮革、または革から選択し、スタンドの色をカスタマイズするか、シルバーグレー、ホワイト、またはブラックの標準色を使用します。

    仕様
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      WIDTH 170 cm

      HEIGHT 76 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings

      STEEL STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      optional RAL on request

      PADDING

      Fireproof polyether

      技術仕様
      • Unique refFENCE-m170-sofa
      • コレクションセットFENCE
      • コレクションSofa
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-09-11
      • エディション1
      • 高さ(Mm)760
      • 幅(mm)1700
      • 奥行き(mm)550
      関連
      • 主なマテリアル
      • 副マテリアルメタル
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
      • IFC分類家具

      対応地域

      ヨーロッパ
      アイスランド
      スウェーデン
      デンマーク
      ノルウェー
      フィンランド

      類似製品

      5つ星のうち4.3 4.3 (20)
      5つ星のうち4.6 4.6 (28)
      5つ星のうち4.2 4.2 (34)
      5つ星のうち4.3 4.3 (36)