製品の公開
INVITE Lounge chair
INVITE Lounge chair
INVITE Lounge chair
INVITE Lounge chair
    Ohlson

    INVITE Lounge chair

    Google翻訳”,

    デザイン性を重視した快適なラウンジ家具。

    INVITE Lounge はニーズと空間的コンテキストに基づいて設計されており、デザイナー自身によると、細部、素材、色、形状への配慮は、人間工学、構造、製造の知識と同じくらい重要です。

    ラウンジ家具には、さらに快適に過ごせるよう、アームレストとデスクが付いています。

    仕様
    • SEAT HEIGHT 45 cm

      WIDTH 64 cm + disc

      DEPTH 74

      HEIGHT 80 cm

      ACCESSORIES:

      • Focus on design and comfort
      • Optional armrests and writing board
      • Perfect for lounge areas

      LEG STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard
      Optional RAL on request

      SEATING ELEMENT: Natural ash/white alto black lacquer, W62 cm
      Fixed upholstery, fully upholstered or upholstered inside
      Upholstery in fire-resistant polyether
      We have selected fabrics/artificial leather for this model

      ARM REST: Silver-white or black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating is available as an add-on

      WRITING DISK: Natural ash/white alto black lacquer
      Arm/holder in silver-white alto black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating available as an add-on

    技術仕様
    • Unique refINVITE-lounge
    • コレクションセットINVITE
    • コレクションChair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)660
    • 奥行き(mm)740
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド

    類似製品

    5つ星のうち4.4 4.4 (14)
    5つ星のうち1.8 1.8 (22)
    5つ星のうち4.4 4.4 (61)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)