製品の公開
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
    Ohlson

    INVITE Beam sofa

    Google翻訳”,

    受付、待合室、空港などにぴったりフィットする組み立て式梁家具です。

    このソファは、2 人掛けまたは 3 人掛けとして単独で使用でき、無限の長さで、または内側と外側の角度を 45° と 90° に組み立てることができ、座席要素の間にコーナー テーブルがあってもなくてもかまいません。

    テーブルはソファエリアの端としても機能します。アームレストは外側と中央のアームレストから選択できます。

    仕様
    • SEAT HEIGHT 45 cm

      DEPTH 70 cm

      HEIGHT 85 cm

      ACCESSORIES:

      • Ø50 cm table tops
      • Ash, white, black laminate or white compact laminate

      BEAM: Silver grey-white and black lacquer are standard
      Optional RAL on request

      SEATING ELEMENT: W62 cm
      Fixed upholstery, fully upholstered, fully upholstered inside
      Fire-resistant polyether padding
      We have selected fabrics and artificial leather for this model

      ARM REST: Silver-white or black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating is available as an add-on

    技術仕様
    • Unique refINVITE-sofa
    • コレクションセットINVITE
    • コレクションSofa
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.6 4.6 (28)
    5つ星のうち4.2 4.2 (34)
    5つ星のうち4.3 4.3 (36)