製品の公開
SQUEEZE Chair
SQUEEZE Chair
SQUEEZE Chair
    Ohlson

    SQUEEZE Chair

    Google翻訳”,

    SQUEEZE はモダンで上品な椅子で、簡単に移動でき、好きな位置に配置できます。安定性や優雅さを失わずに、最小限に積み重ねたり、大量に積み重ねたりできるように特別に設計されています。積み重ねが簡単なので、掃除がしやすく、床面積が広く必要なときにも、スタッキング トロリーが付属しています。

    SQUEEZE は接続可能なので、講堂、講義室、大きなランチルームなどの広い公共スペースに最適です。

    シートシェルは、標準で天然アッシュ材、白と黒のラッカー塗装のアッシュ材、木目が見えるタイプです。また、ご要望に応じてバーチ材とオーク材もご用意しています。より温かみのある雰囲気にしたい場合は、椅子全体を布張りにして注文することもできます。その場合、スカンジナビアのサプライヤーから提供されるファブリック、人工皮革、皮革からお選びいただけます。椅子の脚は、シルバーラッカー、白、黒、クローム、およびご要望に応じて任意の RAL からお選びいただけます。オプションでフェルト製の脚と連結金具もご用意しています。

    仕様
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 55 cm

      DEPTH 50 cm 

      HEIGHT 81 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Coupling fittings
      • Other types of wood/NCS on request

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL and chrome

      PADDING

      10 mm fire-resistant polyether

      Upholstered seat alt fully upholstered

      STACKER TROLLEY

      Space for 20 chairs

    技術仕様
    • Unique refSQUEEZE-chair
    • コレクションセットSQUEEZE
    • コレクションChair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)810
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド

    類似製品

    5つ星のうち4.4 4.4 (14)
    5つ星のうち1.8 1.8 (22)
    5つ星のうち4.4 4.4 (61)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)