製品の公開
TRAIN B01 Bench sofa
TRAIN B01 Bench sofa
TRAIN B01 Bench sofa
    Ohlson

    TRAIN B01 Bench sofa

    Google翻訳”,

    TRAIN B01 は背もたれのないベンチソファで、TRAIN S01 セクショナルソファと組み合わせたり、独立した家具として使用したりするのに最適です。

    このベンチは、45° および 90° のセクションで利用できるため、ストレート、L、または U ベンチとして構築することもできます。

    必要に応じて長さをカスタマイズできます。脚スタンドは、標準としてシルバー、ホワイト、ブラックのラッカー、クロームから選択でき、リクエストに応じてその他の RAL も選択できます。

    スカンジナビアのすべてのサプライヤーからの生地、人工皮革、革からお選びください。

    仕様
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 52 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 cm

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Chrome
      - Optional RAL
      - Floor fixedPADDINGFully covered with fire-resistant polyether

      OTHER: Customizable lengths against quote

    技術仕様
    • Unique refTRAIN-B01-bench
    • コレクションセットTRAIN
    • コレクションBench
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)460
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.6 4.6 (28)
    5つ星のうち4.2 4.2 (34)
    5つ星のうち4.3 4.3 (36)