製品の公開
TRAIN B02 Bench sofa
TRAIN B02 Bench sofa
    Ohlson

    TRAIN B02 Bench sofa

    Google翻訳”,

    背もたれのない TRAIN B02 ベンチソファは、TRAIN S02 セクショナルソファと組み合わせたり、独立した家具として使用したりするのに最適です。

    ベンチの長さはニーズやスペースに応じて完全に調整できるため、待合室や受付などに最適です。

    ベンチは必要に応じて床に固定できます。

    Medar は、標準としてシルバーホワイトとブラックのラッカーで提供され、リクエストに応じて他の RAL も提供されます。

    スカンジナビアのすべてのサプライヤーの生地、人工皮革、革から選択して、さまざまな表現を作成できます。

    仕様
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 52 cm

      LENGTH 140/160/180/200 cm

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions: Optional RAL, Floor fixed

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      OTHER

      Customizable lengths after quote

    技術仕様
    • Unique refTRAIN-B02-bench
    • コレクションセットTRAIN
    • コレクションBench
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)460
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ