製品の公開
TRAIN S01 Sectional and bar sofa (sh65)
Ohlson

TRAIN S01 Sectional and bar sofa (sh65)

Google翻訳”,

待合室、受付、ダイニング ルームなどに最適な、完全に布張りされたセクショナル ソファおよびベンチ ソファ。必要に応じて長さを調節できます。直線型、L 字型、U 字型のソファとして構築でき、たとえば、アームレストやコーナー セクションを付けて仕上げることもできます。

TRAIN S01 の各セクションは、より目を引く結果を得るために異なる色で注文することができ、直線セクションの長さはお客様のニーズに合わせて完全に調整できます。また、45° と 90° の内側と外側のセクションも用意されており、たとえば馬蹄形のような丸いソファを構築できます。

必要に応じて床に固定します。直線部分はダイニング テーブルと低めのバー テーブルの高さで使用できます。脚スタンドは標準でシルバー ホワイトとブラックのラッカーとクローム仕上げですが、その他の RAL もリクエストに応じて用意しています。

スカンジナビアのすべてのサプライヤーの生地、人工皮革、皮革からお選びください。これにより、衣服に変化を与え、さまざまな表現を作成できます。

仕様
  • SEAT HEIGHT 65 cm

    DEPTH 63 cm

    HEIGHT 82 cm

    LENGTH 160 cm

    ACCESSORIES

    • Coupling fittings
    • 45°-90° Sections

    STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

    Additions:
    - Chrome
    - Optional RAL
    - Floor fixed

技術仕様
  • Unique refTRAIN-S01-bar
  • コレクションセットTRAIN
  • コレクションBench
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
  • IFC分類家具

対応地域

ヨーロッパ
アイスランド
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド

類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.6 4.6 (28)
5つ星のうち4.2 4.2 (34)
5つ星のうち4.3 4.3 (36)