製品の公開
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa

    Google翻訳”,

    待合室、受付、ダイニング ルームなどに最適な、完全に布張りされたセクショナル ソファおよびベンチ ソファ。必要に応じて長さを調節できます。直線型、L 字型、U 字型のソファとして構築でき、たとえば、アームレストやコーナー セクションを付けて仕上げることもできます。

    TRAIN S01 の各セクションは、より目を引く結果を得るために異なる色で注文することができ、直線セクションの長さはお客様のニーズに合わせて完全に調整できます。また、45° と 90° の内側と外側のセクションも用意されており、たとえば馬蹄形のような丸いソファを構築できます。

    必要に応じて床に固定します。直線部分はダイニング テーブルと低めのバー テーブルの高さで使用できます。脚スタンドは標準でシルバー ホワイトとブラックのラッカーとクローム仕上げですが、その他の RAL もリクエストに応じて用意しています。

    スカンジナビアのすべてのサプライヤーの生地、人工皮革、皮革からお選びください。これにより、衣服に変化を与え、さまざまな表現を作成できます。

    仕様
    • SEAT HEIGHT46 cm

      DEPTH63 cm

      HEIGHT82 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 / 220 cm

      ACCESSORIES

      • Coupling fittings
      • 45°-90° Sections

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Chrome
      - Optional RAL
      - Floor fixed

      Other NEWS!
      Now the sofa is also available with a seat height of 65 cm



    技術仕様
    • Unique refTRAIN-S01-sofa
    • コレクションセットTRAIN
    • コレクションBench
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)820
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)630
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.6 4.6 (28)