製品の公開
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 45° out
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 45° out
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 45° out

    Google翻訳”,

    完全に布張りされたセクショナルソファとベンチソファは、内側と外側に 45° または 90° 傾けることができ、独立した家具として 1 つずつ、または 2 つを馬蹄形などに接続して使用することもできます。直線部分を追加してコーナーソファを構築するなど、選択肢は多岐にわたります。脚は標準でシルバーホワイトとブラックのラッカーとクローム仕上げですが、その他の RAL もリクエストに応じて用意されています。

    スカンジナビアのすべてのサプライヤーの生地、人工皮革、皮革からお選びください。これにより、衣服に変化を与え、さまざまな表現を作成できます。

    仕様
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      HEIGHT 82 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings, Floor anchoring

      STAND 

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL Chrome 

      45° OUTSIDE: 159x110 cm

    技術仕様
    • Unique refTRAIN-S01-sofa-45out
    • コレクションセットTRAIN
    • コレクションSofa
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)820
    • 幅(mm)1590
    • 奥行き(mm)1100
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.6 4.6 (28)
    5つ星のうち4.2 4.2 (34)
    5つ星のうち4.3 4.3 (36)