製品の公開
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° out
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° out
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° out

    Google翻訳”,

    完全に布張りされたセクショナルソファとベンチソファは、内側と外側に 45° または 90° 傾けることができ、独立した家具として 1 つずつ、または 2 つを馬蹄形などに接続して使用することもできます。直線部分を追加してコーナーソファを構築するなど、選択肢は多岐にわたります。脚は標準でシルバーホワイトとブラックのラッカーとクローム仕上げですが、その他の RAL もリクエストに応じて用意されています。

    スカンジナビアのすべてのサプライヤーの生地、人工皮革、皮革からお選びください。これにより、衣服に変化を与え、さまざまな表現を作成できます。

    仕様
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      HEIGHT 82 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings, Floor anchoring

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL Chrome

      90° OUTSIDE: 139x139 cm

      技術仕様
      • Unique refTRAIN-S01-sofa-90out
      • コレクションセットTRAIN
      • コレクションSofa
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-09-11
      • エディション1
      • 高さ(Mm)820
      • 幅(mm)1390
      • 奥行き(mm)1390
      関連
      • 主なマテリアル
      • 副マテリアルメタル
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
      • IFC分類家具

      対応地域

      ヨーロッパ
      アイスランド
      スウェーデン
      デンマーク
      ノルウェー
      フィンランド

      類似製品

      5つ星のうち4.3 4.3 (20)
      5つ星のうち4.6 4.6 (28)
      5つ星のうち4.2 4.2 (34)
      5つ星のうち4.3 4.3 (36)