製品の公開
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
    Ohlson

    TRAIN S02 Sectional and bench sofa

    Google翻訳”,

    S01 とは異なり、TRAIN S02 セクショナル ソファには脚ではなく脚が付いており、異なる表情を演出します。待合室、受付、その他の公共の環境に最適です。直線、L 字型、U 字型のソファとして組み立てることができ、たとえばアームレストを付けて仕上げることもできます。衣類は、当社のスカンジナビアのすべてのサプライヤーから入手できます。さまざまな表情を作るために、ファブリック、合成皮革、レザーからお選びください。Medar は、シルバー ホワイトとブラックのラッカーが標準で用意されていますが、その他の RAL はリクエストに応じて用意されます。

    ソファの長さはお客様のニーズに合わせて完全に調整できます。TRAIN B02 ベンチソファと組み合わせると、完成度の高い多彩な外観を実現できます。

    仕様
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 63 cm

      HEIGHT 82 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 / 220 cm

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Floor fixed

      MISCELLANEOUS: Customizable lengths against quote

    技術仕様
    • Unique refTRAIN-S02-sofa
    • コレクションセットTRAIN
    • コレクションBench
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)820
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)630
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.6 4.6 (28)
    5つ星のうち4.2 4.2 (34)
    5つ星のうち4.3 4.3 (36)