製品の公開
500 Access Ladder
O'Keeffe's
アーカイブ

500 Access Ladder

5つ星のうち4.74.7(95 レビュー)

Standard Duty Channel Rail Fixed Access Ladder. Standard duty ladder that provides low-cost roof or mezzanine access. Lightweight and maintenance-free aluminum construction. 1-1/4″ patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction. Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions. Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load. Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available. Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

技術仕様
  • Unique ref500-access-ladder
  • コレクションセットLadders
  • コレクションAccess Ladders
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - タラップ・はしご
  • IFC分類建物エレメント
  • UNSPSC名称Ladders
  • UNSPSC30191501
  • Uniclass2015コードPr_25_30_85_02
  • Uniclass2015詳細Access ladders
  • MasterFormat 2014 コード05 51 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルVertical Metal Ladders
  • OmniClassNumber23-21 29 19 23 15
  • OmniClassタイトルLadders
  • UniFormatIIコードC2010
  • UniFormatIIタイトルStair Construction