製品の公開
503 Tubular Rail High Parapet Access Ladder with Platform and Return
O'Keeffe's

503 Tubular Rail High Parapet Access Ladder with Platform and Return

Google翻訳”,

503 チューブレール式高所パラペットアクセスラダー(プラットフォームおよびリターン付き)。

仕様
  • Features and Benefits

    • Provides easy ladder-to-roof access over high parapets
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

    Typical Uses: Exterior ladder parapet access with platform and return.

技術仕様
  • Unique refladder-access-503
  • コレクションセットConstruction
  • コレクションVertical Ladders
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-14
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - タラップ・はしご
  • Uniclass2015コードPr_25_30_85_02
  • Uniclass2015詳細Access ladders
  • MasterFormat 2014 コード05 51 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Ladders
  • OmniClassNumber23-17 23 15
  • OmniClassタイトルLadders

対応地域

北米
アメリカ合衆国