製品の公開
OKNOPLAST window PIXEL, double-sash window - fixed mullion
OKNOPLAST window PIXEL, double-sash window - fixed mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PIXEL, double-sash window - fixed mullion

    Google翻訳”,

    ピクセル

    目に見えてより多くのデザイン

    エレガンス、美学、最新テクノロジーの完璧な組み合わせで、部屋に最大22%*多くの光を提供します。

    • スリムでエレガントな6チャンバーフレームとクラスAのサッシプロファイル、深さ70mm。
    • あなたのインテリアを際立たせるオリジナルの細身でエレガントなプロファイル。
    • ユニークな形状、4°の外角、90°の角度のグレージングビーズ。
    • 従来のプロファイルと比較して、より大きなグレージングは、より多くの熱を家に通すことにより、家を加熱するために必要なエネルギーを削減します。
    • 最先端のガラスは、室内でより多くの自然光を提供し、気分を良くします。
    • オリジナルのサポートシステムは、大きなグレージングでスマートなデザインを補完すると同時に、耐久性とトラブルのない窓の取り扱いを提供します。
    • 独自の45°ガスケット仕上げ、サッシの曲率に合わせたテーピング、および特殊なキャップ。
    • このデザインは、ライフサイクル全体にわたって安定したカラーリングを実現するColorFullテクノロジーを促進します。**
    • PSK、PSK-ZおよびPSKアトリウムシステムに基づいてテラスドアを設計する可能性。
    • オプションのスマートホームソリューションSMARTOKNOPLAST、パッケージ:ベーシック、スマート、スマートホーム、スマートホームプレミアム、スマートホームボイス。**

    *可動支柱を備えた標準的な窓ソリューションと比較した、可動支柱と中央に配置されたハンドルを備えたPIXELガラスの平均光利得。

    **非標準。

    技術仕様
    • Unique refDouble_window-fixed_mullion
    • コレクションセットWindows (PVC)
    • コレクションPIXEL
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-03-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ 北米