製品の公開
OKNOPLAST, window PAVA, fixed sash window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window PAVA, fixed sash window

Google翻訳”,

パヴァ。
エネルギー用に作られた

PAVAの幾何学的で力強いプロファイルラインには、進化し続ける技術ソリューションが秘められています。新しいPAVAシステムは、長年にわたり実績のある補強システムとSTVドライボンディング技術を組み合わせたもので、これらが相まって、剛性と構造安定性を大幅に向上させています。

接着技術により、ガラスとフレームが一体化し、非常に剛性の高いガラスが荷重の大部分を担います。中央のガスケットがさらに優れた断熱性を確保し、サッシのフレームが低くなったことで、室内に自然光がより多く取り込まれます。

仕様
      • State-of-the-art technological solution in tilt & turn windows.
      • Unique STV* glazing technology increases structural stability.
      • The combination of STV technology with uPVC composite and steel reinforcements allows for larger glazing of the sash thus allowing in more light.
      • The combination of multi-chamber profile technology with STV technology allows for windows with thermal parameters up to U = 0.13 adapted to passive buildings.
      • Additional 3 gasket in the frame increases the sound absorption of the structure and significantly improves its tightness.
      • Unique patented shape of profiles makes it ideal for high end residential projects.
      • Unique ColorFull technology makes the modern uPVC window get the perfect wooden look.
      • Optional modern effi AIR technological solution for effective and economic ventilation of the house without opening windows.

      THERMAL TRANSMITTANCE
      up to U = 0.13**

      SOUND PROTECTION
      up to STC 45 (OITC 38)***

      * For a 1-leaf window with a size of 800x800 mm.
      ** For a reference window with glass with 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/(m²K) with warm frame psi = 0,03
      *** For a reference window with 4/18/3/16/3 glazing

技術仕様
  • Unique refoknoplast-window-pava-fixed-sash-window
  • コレクションセットWindows (PVC)
  • コレクションPAVA
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-11-16
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
  • IFC分類窓
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows

対応地域

ヨーロッパ 北米
アイルランド
アメリカ合衆国
イタリア
ドイツ
フランス
ポーランド