製品の公開
OKNOPLAST window PAVA, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST window PAVA, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST window PAVA, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PAVA, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

    Google翻訳”,

    パヴァ。
    エネルギー用に作られた

    PAVAの幾何学的で力強いプロファイルラインには、進化し続ける技術ソリューションが秘められています。新しいPAVAシステムは、長年にわたり実績のある補強システムとSTVドライボンディング技術を組み合わせたもので、これらが相まって、剛性と構造安定性を大幅に向上させています。

    接着技術により、ガラスとフレームが一体化し、非常に剛性の高いガラスが荷重の大部分を担います。中央のガスケットがさらに優れた断熱性を確保し、サッシのフレームが低くなったことで、室内に自然光がより多く取り込まれます。

    仕様
        • State-of-the-art technological solution in tilt & turn windows.
        • Unique STV* glazing technology increases structural stability.
        • The combination of STV technology with uPVC composite and steel reinforcements allows for larger glazing of the sash thus allowing in more light.
        • The combination of multi-chamber profile technology with STV technology allows for windows with thermal parameters up to U = 0.13 adapted to passive buildings.
        • Additional 3 gasket in the frame increases the sound absorption of the structure and significantly improves its tightness.
        • Unique patented shape of profiles makes it ideal for high end residential projects.
        • Unique ColorFull technology makes the modern uPVC window get the perfect wooden look.
        • Optional modern effi AIR technological solution for effective and economic ventilation of the house without opening windows.

        THERMAL TRANSMITTANCE
        up to U = 0.13**

        SOUND PROTECTION
        up to STC 45 (OITC 38)***

        * For a 1-leaf window with a size of 800x800 mm.
        ** For a reference window with glass with 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/(m²K) with warm frame psi = 0,03
        *** For a reference window with 4/18/3/16/3 glazing

    技術仕様
    • Unique refoknoplast-window-pava-single-sash-balcony-window-with-a-low-threshold-win-step
    • コレクションセットWindows (PVC)
    • コレクションPAVA
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-11-16
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
    アイルランド
    アメリカ合衆国
    イタリア
    ドイツ
    フランス
    ポーランド