製品の公開
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A

    5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    HSTプレミアム

    現代性、エネルギー効率、安全性の完璧な組み合わせ。最新の空間デザイントレンドに準拠し、建築上の障壁を取り除くことを目的として作成されたドア。

    • 設置深度85mmの高度な断熱パラメータサッシプロファイル。
    • 51mmまでのグレージングまたはパネル充填の厚さ。エネルギー効率の高い2チャンバーパッケージで大きなグレージングを得ることができます。
    • 専用のハードウェアにより、サッシが自由に動き、相互に抵抗したり、構造の未開封部分に抵抗したりすることはありません。
    • サーモステップウォームスレッショルド68mm。
    • RC2クラスで盗難防止ハードウェアを使用できます。
    • ドアに電気駆動装置を装備することが可能で、高い快適な使用を保証します。
    • オプションのサッシブレーキ、ローサッシ*。
    • 外側のアルミカバーはサッシとフレームの輪郭を完全に覆い、工業的な外観を与えています。さまざまなRAL色でオーバーレイをペイントする可能性。
    • 5つのSMARTOKNOPLASTコントロールパッケージ:ベーシック、ミディアム、スマートホーム、スマートホームプレミアム、スマートホームボイス。*非標準オプション。

    *低サッシ-固定サッシのフレーム幅が狭くなります。艶をかけられた領域を最大化するという現在の傾向に沿った解決策。

    技術仕様
    • Unique refOKNOPLAST_HST_Premium_Scheme_A
    • コレクションセットWindows (PVC)
    • コレクションHST PREMIUM
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-02-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ 北米