製品の公開
OKNOPLAST window PROLUX, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST

OKNOPLAST window PROLUX, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

Google翻訳”,

PROLUX

目に見えてより多くの光

フレームとサッシのPVCプロファイルの独自の設計、およびガラスパネルの面積の増加により、標準のPVCウィンドウよりも22%*多くの光が提供されます。

  • 深さ70mmの6チャンバーサッシとフレームプロファイル。
  • グレージングビードの角にあるガスケットは、45°の角度で仕上げられています。
  • より薄く、より丸みを帯びた翼。
  • プロファイルの形状に適合した丸みを帯びたグレージングビーズ。
  • 「FOURSeasons」マルチステップ傾斜調整システムは、サッシの4つの追加傾斜位置を提供します。**
  • 非常に効率的なWarmatecサーマルフレーム。**
  • このデザインは、ライフサイクル全体にわたって安定したカラーリングを実現するColorFullテクノロジーを促進します。**
  • PSK、PSK-ZおよびPSKアトリウムシステムに基づいてテラスドアを設計する可能性。
  • 5つのSMARTOKNOPLASTコントロールパッケージ:ベーシック、ミディアム、スマートホーム、スマートホームプレミアム、スマートホームボイス。**

*可動支柱を備えた標準の窓ソリューションと比較した、可動支柱と中央に配置されたハンドルを備えたPROLUXガラスの平均光利得。

**非標準オプション。

技術仕様
  • Unique refOknoplast_Prolux_single_window_with_a_threshold_triple_pane
  • コレクションセットWindows (PVC)
  • コレクションPROLUX
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

ヨーロッパ 北米