製品の公開
OKNOPLAST, window PROLUX, fixed sash window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window PROLUX, fixed sash window

Google翻訳”,

PROLUX

目に見えてより多くの光

フレームとサッシのPVCプロファイルの独自の設計、およびガラスパネルの面積の増加により、標準のPVCウィンドウよりも22%*多くの光が提供されます。

  • 深さ70mmの6チャンバーサッシとフレームプロファイル。
  • グレージングビードの角にあるガスケットは、45°の角度で仕上げられています。
  • より薄く、より丸みを帯びた翼。
  • プロファイルの形状に適合した丸みを帯びたグレージングビーズ。
  • 高効率のWarmatecサーマルフレーム。**

*可動支柱を備えた標準の窓ソリューションと比較した、可動支柱と中央に配置されたハンドルを備えたPROLUXガラスの平均光利得。

**非標準オプション。

技術仕様
  • Unique refOknoplast_Prolux_window_fixed_wing_triple_pane
  • コレクションセットWindows (PVC)
  • コレクションPROLUX
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

ヨーロッパ 北米