製品の公開
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed frame window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed frame window

Google翻訳”,

WINERGETIC STANDARD

クラシックなデザインと使いやすさ。熱損失が少ないため、暖房費が削減されます。

  • 取り付け深さが82mmの7チャンバーフレームおよびサッシプロファイル。
  • クラシックでシンプルなプロファイル形状。
  • 高度な断熱パラメータ。
  • 厚さ3mmのガラス製のモダンなグレージングパッケージ。
  • ノイズ保護の強化。
  • 高効率のWarmatecサーマルフレーム。*
  • 外側のアルミカバーがフレームの輪郭を完全に覆い、工業的な外観を与えています。さまざまなRAL色でオーバーレイをペイントすることが可能です。*

*非標準オプション。

技術仕様
  • Unique refOKNOPLAST_Winergetic_Standard_Window_Fixed_Frame
  • コレクションセットWindows (PVC)
  • コレクションWINERGETIC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

ヨーロッパ 北米