製品を公開する
OLI 120 Plus - Sanitarblock - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Sanitarblock - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Sanitarblock - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Sanitarblock - HYDROBOOST
    OLI

    OLI 120 Plus - Sanitarblock - HYDROBOOST

    Google翻訳,
    簡単で迅速なインストール。メンテナンスが簡単。インレットバルブを開くのが遅れた。 400Kgsをサポートします。すべての壁掛け式WCパンと互換性があります。ビルトインまたは石膏ボードの壁への設置。デュアルフラッシュ6/3リットル壁内貯水槽
    仕様
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    技術仕様
    • 固有参照番号099950
    • 製品ファミリIn-Wall Flush Cisterns
    • 製品グループCistern
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-29
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1150
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)126
    関連
    • 主要素材ポリプロピレン
    • 副素材鋳鉄
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC コード3018
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 説明WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClass 番号23-31 19 00
    • OmniClass タイトルToilets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米