製品の公開
OLI 120 Plus - Block - ELECTRONIC
OLI 120 Plus - Block - ELECTRONIC
OLI 120 Plus - Block - ELECTRONIC
OLI 120 Plus - Block - ELECTRONIC
    OLI

    OLI 120 Plus - Block - ELECTRONIC

    Google翻訳”,
    簡単で迅速なインストール。メンテナンスが簡単。インレットバルブを開くのが遅れた。貯水槽を完全に囲み、より迅速な設置を可能にする堅牢なEPSブロック。
    仕様
    • Wall Hung Flush cistern to be installed inside the wall and used in combination with floor standing sanitary applications
    技術仕様
    • Unique ref154077
    • コレクションセットIn-Wall Flush Cisterns
    • コレクションCistern
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)760
    • 幅(mm)475
    • 奥行き(mm)144
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米