製品の公開
OLI74 Plus - Direct - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Direct - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Direct - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Direct - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Direct - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Direct - PNEUMATIC
    OLI

    OLI74 Plus - Direct - PNEUMATIC

    Google翻訳”,
    簡単で迅速なインストール。厚さわずか80mm。インレットバルブを開くのが遅れた。すべての床に取り付けられたWCパンと互換性のあるデュアルフラッシュ6/3リットル壁内貯水槽
    仕様
    • Floor Standing Flush cistern to be installed inside the wall and used in combination with floor standing sanitary applications
    技術仕様
    • Unique ref601602
    • コレクションセットIn-Wall Flush Cisterns
    • コレクションCistern
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)963
    • 幅(mm)458
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米