製品の公開
OLIFLEX S.P. INOX - VERTICAL CONDENSATION DISCHARGE
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - VERTICAL CONDENSATION DISCHARGE

Google翻訳”,

「ストレートシングルウォールリジッドパイプ、EN1856-1およびEN1856-2に準拠したCE認定製品は、凝縮ボイラー、キッチン、固体(ペレット-木材)および液体から燃焼生成物を除去するための研磨ステンレス鋼のシステムです。燃料。直径60-80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250-300-350-400mmで製造。円形のモジュラー要素で構成されるこの新しいシステムは、両方の正圧に耐えます。シール付き(5000 Pa-H1、H2)およびシールなし(200 Pa-P1)、マイナス(40 Pa-N1)。OLIflexSP Inoxシステムは、主に家庭用および産業用ボイラーからの燃焼生成物の排出の両方に使用されます。 SP Inoxは、煤煙(G)に耐性があり、最高動作温度はT 600°であり、製品は、乾燥および湿潤状態での酸性凝縮(腐食クラスV2)に対する完全なシールを保証する必要があります。 「」

仕様
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters; for 60 - 300 - 350 - 400mm diameters locking band is required.
技術仕様
  • Unique refOL016040-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • コレクションセットOLIFLEX S.P. Inox
  • コレクションLINEAR ELEMENT
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 暖炉
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードPr_70_65_30_51
  • Uniclass2015詳細Metal flues and chimneys
  • MasterFormat 2014 コード23 51 33
  • MasterFormat 2014 タイトルInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClassNumber23-19 19 00
  • OmniClassタイトルFlue and Chimney Products

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米