製品の公開
INOX - VERTICAL DRAIN DW
OLI

INOX - VERTICAL DRAIN DW

Google翻訳”,
垂直排水、EN 1856-1に準拠したCE認定製品は、コンデンシングボイラー、キッチン、固体(ペレット-木材)および液体燃料から燃焼生成物を除去するための研磨ステンレス鋼のシステムです。直径80-130-150-180-200-250-300-350-400mmで製造されています。この新しいシステムは、円形のモジュラー要素で構成されており、陽圧(200 Pa-P1)と負圧(40 Paの低下)の両方に耐えます。 OLIflex DP Inox 25システムは、主に家庭用および産業用ボイラー、木材およびペレットのストーおよび暖炉からの燃焼生成物の排出の両方に使用されます。 DP Inox 25は煤煙(G)に耐性があり、最高動作温度はT 600°であり、製品は乾燥および湿潤状態での酸性凝縮(腐食クラスV2)に対する完全なシールを保証する必要があります。
仕様
  • EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L50050 O00 (With seal) + T600 N1 D V2 L50050 G65 (Without seal)
技術仕様
  • Unique refOL016240-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • コレクションセットOLIFLEX D.P. Inox 25 Mineral Wool insulation
  • コレクションVERTICAL DRAIN DW
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 暖炉
  • Uniclass2015コードPr_70_65_30_51
  • Uniclass2015詳細Metal flues and chimneys
  • MasterFormat 2014 コード23 51 33
  • MasterFormat 2014 タイトルInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClassNumber23-19 19 11 17
  • OmniClassタイトルInsulated Sectional Chimneys

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米