製品を公開する
OLIFLEX S.P. INOX - ELEMENT WITH SIDE DISCHARGE
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - ELEMENT WITH SIDE DISCHARGE

Google翻訳,

EN1856-1およびEN1856-2に準拠したCE認定製品であるストレートシングルウォールリジッドパイプは、コンデンシングボイラー、キッチン、固体(ペレット-木材)および液体燃料から燃焼生成物を除去するための研磨ステンレス鋼のシステムです。 。直径60-80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250-300-350-400mmで製造されています。この新しいシステムは、円形のモジュラー要素で構成されており、シール付きの陽圧(5000 Pa-H1、H2)とシールなしの陽圧(200 Pa-P1)、負圧(40 Pa-N1)の両方に耐えます。 OLIflex SP Inoxシステムは、主に家庭用および産業用ボイラー、木材およびペレットのストーおよび暖炉からの燃焼生成物の排出の両方に使用されます。 SP Inoxは煤煙(G)に耐性があり、最高動作温度はT 600°です。製品は、乾燥および湿潤状態での酸性凝縮(腐食クラスV2)に対する完全なシールを保証する必要があります。

仕様
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters; for 60 - 300 - 350 - 400mm diameters locking band is required.
技術仕様
  • 固有参照番号oliflex-sp-inox-element-with-side-discharge
  • 製品ファミリOLIFLEX S.P. Inox
  • 製品グループLINEAR ELEMENT
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-29
  • 版番号1
  • 奥行き(mm)130
関連
  • 主要素材ステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー建設 - 暖炉
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass 2015 コードPr_70_65_30_51
  • Uniclass 2015 説明Metal flues and chimneys
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClass 番号23-19 19 00
  • OmniClass タイトルFlue and Chimney Products

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米