製品の公開
Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems
Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems
Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems
    Olympus srl

    Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems

    Google翻訳”,

    オリンパス フロアラインは、既存のフロアの構造統合を目的として特別に設計されています。従来の介入と比較して、オリンパス フロア ソリューションは、協働スラブの構築を含むエクストラドへの介入により、軽量化され、市街地と互換性のある革新的な材料の使用を特徴としています。オリンパス フロア システムでは、各タイプの耐荷重構造に適応する特定のコネクタのおかげで、あらゆるタイプのスラブに介入することができ、システムの機能が保証されます。さまざまなタイプの Oly Mesh ガラス繊維メッシュも使用されており、高い機械的性能、建設現場での非常に軽量で操作性が高く、酸化現象がないため長期にわたる高い耐久性が特徴です。すべての Oly Connect FLOOR コネクタは 2 つの高さで利用でき、介入の厚さを最大限に抑えて侵襲性を軽減することで、非常に薄いスラブでも構築できます。オリンパス フロア システムには、いくつかのコンポーネントの使用が含まれます。 _ 応力の分散に寄与するスラブを補強するための、予備成形 AR グラスファイバー メッシュによる補強。 OLY MESH GLASS グラスファイバーネットの使用により、非常に機動性が高く軽量な素材の使用が可能になります。 _ 歩行の高さを上げたり、部屋の有用な高さを低くしたりしないように、統合スラブの厚さを最小限に抑えるための、連携スラブの乾式コネクタ。 _プレパッケージされた軽量コンクリート。 _外周接続用のステンレス鋼製螺旋バー。

    仕様
    • "INSTRUCTION FOR INSTALLATION: The reinforcing mesh should be embedded in the centerline of the layer of mortar, then provide appropriate spacers."

    技術仕様
    • Unique refFLOOR
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-10-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)25
    • 幅(mm)2
    関連
    • 主なマテリアル補強材
    • 副マテリアルモルタル・しっくい
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床