製品を公開する
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
    OmegaFlex

    DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe

    Google翻訳,
    DoubleTrac®フレキシブル配管

    DoubleTrac®は設置が簡単で、設置コストも削減できます。

    当社のフレキシブル配管製品全般と同様に、DoubleTrac®フレキシブル直埋設配管は、従来の硬質配管に比べて設置が容易で、作業負担も軽減されます。DoubleTrac®は組み立てに特別な工具を必要とせず、手で曲げることができます。現場で取り付け可能な特殊な継手は、当社独自の技術により、金属同士の確実なシールを実現します。さらに、連続した長さでスプールから供給されるため、継ぎ目を作る必要がなく、電気融着溶接、接着剤、硬化の問題、漏れの心配もありません。

    DoubleTrac®は、より環境に優しく、かつ低コストなシステムを実現します。

    DoubleTrac®の革新的な二重壁構造は、内部に透過性ゼロで耐腐食性に優れた波形ステンレス鋼を一次層として、外部にEFEPバリア層をナイロン12保護層に接着した構造を採用しています。ステンレス鋼の比類なき強度と、二次バリア層におけるEFEPの優れた透過抵抗性を組み合わせることで、業界で実績のある材料を用いた非常に耐久性の高い設計を実現しています。中間層は漏洩検知のための継続的なモニタリングを可能にし、DoubleTrac®を業界で最も効果的な透過性ゼロ配管ソリューションにしています。

    仕様
    • Data Sheets are available in "Download"

    技術仕様
    • 固有参照番号pipe-fittings-doubletrac-pipe
    • 製品ファミリAbove Ground, Underground Fuel Piping Systems
    • 製品グループDoubleTrac Fitting, Coupling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-01
    • 版番号1
    リンク
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - HVAC配管